この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem OHVT-F 屋外高電圧結線は、機械的に安定した固定点に取り付ける必要があります。 この乾式結線は、接着が不要なシングルピースのプッシュオン ソリューションです。事前成形されたシリコン製のボディが付いています。このプッシュオン式のシリコン製ボディは疎水性が高く、耐トラッキング性と耐汚染性に優れています。絶縁用の液体、ガス、ゲルはいっさい使用されていないため、漏れが生じるリスクはありません。屋外高電圧結線の設計は IEC 60840 規格に準拠しています。

バー

主な特長

  • 乾式インタフェース、単線絶縁媒体、漏洩リスクなし
  • 組み立て済み、100% 工場出荷時試験済み
  • 接着不要
  • 地上で取り付けるため、足場建設のコストは不要
  • 垂直と水平のどちらの向きでも取り付けることが可能
  • 耐腐食性合金製のフィッティング
  • IEC 60840 規格に従って試験済み
  • コスト効率に優れたソリューション
  • 取り付けが容易でメンテナンス フリー
バー
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem OHVT-F 屋外高電圧結線はどのような種類のケーブルに対応していますか?

回答: 当社の Raychem 屋外高電圧結線は、どのメーカのポリマ絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は各種ケーブル構造に必要な形に合わせることができます。

 

質問: この屋外高電圧結線は水平と垂直のどちらの向きにも取り付けることができますか?

回答: はい、どちらの向きにも最大 90° の角度で取り付けることができます。

 

質問: TE では、屋外高電圧結線の設置トレーニングを実施していますか?

回答: はい、この屋外高電圧結線は、当社の高電圧ケーブル付属品トレーニング コースに含まれています。トレーニングは当社のいずれかのトレーニング センターまたはお客様の施設で実施できます。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。


質問: この屋外高電圧結線には絶縁液を充填する必要はありますか?

回答: いいえ、液体による絶縁は必要ありません。この製品はシリコン製のプッシュオン ボディによって電気的に絶縁される乾式構造であり、液漏れの心配がありません。

 

質問: この屋外高電圧結線の取り付けに特殊な工具は必要ですか?

回答: シリコン製ボディにケーブルを押し込むための工具が必要となる場合があります。簡単、安全、かつ迅速に取り付けられるように特別に設計された工具をご用意しています。

 

質問: さまざまな環境要件に対応できるように、沿面距離の異なるバージョンは用意されていますか?

回答: 沿面距離は 1 つだけですが、IEC 60071-2 の絶縁クラス IV (きわめて重度の汚染) に適合しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • ケーブル シールドの構造  適応可能

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 145

ボディの特徴

  • 絶縁材  XLPE

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 240 – 1200

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 49 – 78

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-OHVT-F

関連資料

データ シート/カタログ ページ