スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
エネルギーおよび電力
電力ケーブル付属品
電源ケーブル結線
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。
当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマ絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。当社の OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。沿面距離の異なるポリマー ハウジングが用意されており、すべての汚損レベルに対応します。OHVT-G は、IEC-60840、IEC-60815、IEEE-48、IEEE-1313 の各規格に基づき設計されています。
Raychem OHVT-G の施工は、認定施工業者が決まった工具を用いて施工を行う必要があります。
耐圧性のポリマー ハウジングは、ガラス繊維強化 (GFR) 樹脂製チューブとチューブに合わせて成形されたシリコーン ゴム製の笠で構成されています。端末処理材の部材である金属金具は、耐腐食性合金でできています。ケーブル端子は、圧着タイプとメカニカルコネクタタイプの両方を用意しています。アルミニウムまたは銅製のすべての汎用ケーブルに対応します。ストレス コーン、ケーブル絶縁体、ハウジングの内側との界面には、上部から特殊配合の速攻硬化ジェル Rayfil が充填されます。
従来のオイル充填型と比べたジェル充填型端末処理の利点は、Rayfil ジェル充填が一定期間にわたって硬化するために漏れが生じないことです。
当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、短時間で硬化する Rayfil ジェルの充填により、高い信頼性で電流漏れを防止し、施工後すぐに使用できます。これらの端末処理材は、メーカーを問わず、各種のポリマー絶縁ケーブルと互換性があります。245 kV までの OHVT-G 端末処理材の施工方法をビデオでご紹介します。
その他の部品に関する情報についてお問い合わせください。
電力網の接続と信頼性についてのウェビナー シリーズ
TE のウェビナー シリーズでは、電力網のさまざまな課題に対処するソリューションについて技術専門家が解説します。ぜひご参加ください。
エナジー事業部代理店
当社のエナジー事業部の認定代理店を国別にアクセスできます。
質問: TE の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材はどのような種類のケーブルに対応していますか?
回答: 当社の Raychem 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。
その他の FAQ については、ここをクリックしてください
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。