製品 | TE製品番号: | 文書 | リング端子製品タイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | スタッドサイズ | スタッド径 | トング厚 | 端子の向き | 製品長さ | 端子のめっき材質 | 使用温度範囲 | ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ | 適合する絶縁直径 (最大) | 適合する絶縁直径範囲 | 実装方法 | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 8-35110-0 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | ストレート | 33.58 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 | - | - |
| 8-328975-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | M12 | 13.08 mm | .79 mm | ストレート | 32.84 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 | - | - |
| 320569 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | ストレート | 35.58 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 | - | - |
| 35362 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | 1.27 mm | ストレート | 35.18 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | バラ端子 | - | - |
| 35148 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #4, M3 | 3.02 mm | 1.07 mm | ストレート | 24.21 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 | - | - |
| 327654 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | ストレート | 16.99 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 | - | - |
| 8-36161-0 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | ストレート | 27.51 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 | - | - |
| 8-35109-0 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | ストレート | 27.51 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 | - | - |
| 7-51863-0 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 19.86 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.03 – 3.81 mm | バラ端子 | - | - |
| 160298 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.7 – 6.6 mm² | 5180 – 13100 CMA | 5/16, M8 | 8.3 mm | .79 mm | ストレート | 30.2 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Box | - | - |
| 130094 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | ストレート | 21.94 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 | - | - |
| 130008 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .25 – 1.6 mm² | 509 – 3260 CMA | M5 | 5.2 mm | .79 mm | ストレート | 17.4 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Box | - | - |
| 324993 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | ストレート | 16.97 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 | - | - |
| 326882 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 20.65 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 | - | - |
| 324915 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | ストレート | 26.72 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 | - | - |
| 323915 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 26 – 22 AWG | .129 – .326 mm² | 202 – 810 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 16.41 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 2.08 mm | 1.27 – 2.08 mm | バラ端子 | - | - |
| 32835 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .84 mm | ストレート | 22.25 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 | - | - |
| 323784 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/2, M12 | 13.08 mm | .79 mm | ストレート | 40.49 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | バラ端子 | - | - |
| 329636 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 24 – 20 AWG | .2 – .517 mm² | 320 – 1290 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | ストレート | 14.96 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | バラ端子 | - | - |
| 35150 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 3/8 | 9.91 mm | 1.07 mm | ストレート | 40.48 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 | - | - |
| 35274 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.64 mm² | 2050 – 5180 CMA | 1/4, M6 | 6.35 mm | .79 mm | ストレート | 24.21 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | バラ端子 | - | - |
| 320561 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 17.86 mm | 錫 | - | 絶縁サポートなし | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-323990-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 24 – 20 AWG | .205 – .518 mm² | 320 – 1290 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | ストレート | 20.85 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 36254 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | なし | 3.25 mm | .79 mm | ストレート | 17.07 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 | - | - |
| 320567 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 27.51 mm | 錫 | - | 絶縁サポートなし | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Box | - | - |
| 320573 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | 3/8 | 9.53 mm, 9.91 mm | .79 mm | ストレート | 30.94 mm | 錫 | - | 絶縁サポートなし | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | バラ端子 | - | - |
| 51864-7 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 AWG | - | 2800 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | ストレート | 23 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | バラ端子 | - | - |
| 51863-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 AWG | - | 754 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 19.86 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 1-320551-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | ストレート | 23.01 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | バラ端子 | - | - |
| 130171 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M5 | 5.25 mm | .79 mm | ストレート | 27.68 mm | 錫 | - | 絶縁サポートなし | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | バラ端子 | - | - |
| 130090 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | ストレート | 21.94 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-320573-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 AWG | - | 754 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | ストレート | 30.94 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-323762-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | ストレート | 30.18 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 1-51864-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 AWG | - | 2800 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | ストレート | 23 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-34974-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | .79 mm | ストレート | 28.39 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-328976-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 AWG | - | 2800 CMA | 1/2, M12 | 12.7 mm | .79 mm | ストレート | 34.4 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-130090-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | ストレート | 21.94 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 1-35787-0 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | ストレート | 26.19 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 1-51864-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | ストレート | 23 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 130046 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6 | 6.3 mm | .79 mm | ストレート | 27.5 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-31880-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | ストレート | 17.07 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-31887-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 4.82 mm | .79 mm | ストレート | 20.24 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-320552-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | ストレート | 20.24 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-320553-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | ストレート | 17.07 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-320554-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | ストレート | 20.24 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | テーピングで取り付け | - | - |
| 2-320561-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 16 AWG | - | 2800 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 19.43 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-320564-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | ストレート | 32.51 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-36149-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 17.07 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-320568-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 10 AWG | 6.11 mm² | 12066 CMA | M4 | 4.17 mm | .79 mm | ストレート | 29.16 mm | 錫 | - | 絶縁制限 | 5.08 mm | 3.02 – 5.08 mm | バラ端子 | - | - |
| 2-36150-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | クローズ リング トング端子 | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | ストレート | 17.07 mm | 錫 | - | 絶縁サポート | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | テーピングで取り付け | - | - |