製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
端子の特徴
溝付き
-
リング端子製品タイプ
クローズ リング トング端子, 溝付きリング トング端子
-
スタッドサイズ
6,
-
防水性
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ
絶縁サポート
ボディの特徴
-
ストライプの色
黄
-
絶縁スリーブの色
黄
-
製品重量 (g)
.294, .637, .745, 2.88
端子の特徴
-
バレルのタイプ
Closed
-
端子の向き
ストレート
-
端子のめっき材質
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12 – 10, 22 – 16, 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.262 – 1.65, .1 – .41, .26 – 1.65, 2.62 – 6.64
-
ワイヤ サイズ (CMA)
5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 810
-
スタッド径 (mm)
3.68, 4.34, 6.73
-
スタッド径 (in)
.145, .171, .265
-
トング厚
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ (mm)
18.26, 19.56, 21.03, 32.44
-
製品長さ (in)
.719, .77, .83, 1.277
-
適合する絶縁直径 (最大) (mm)
2.03, 2.08, 3.56, 7.62
-
適合する絶縁直径 (最大) (in)
.08, .082, .14, .3
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
4.32 – 7.62, 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.05 – .08, .05 – .082, .17 – .3, .105 – .14
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 100, 500, 1000
-
実装方法
テーピングで取り付け, バラ端子