この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フォーム ファクター  OSFP

  • プラガブル I/O 製品タイプ  コネクタ

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  60

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 28, 112

機械的アタッチメント

  • 基板 取り付けスタイル  サーフェス マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .6 mm [ .024 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-P65-N49

関連資料
利用できるドキュメントはありません。