この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  六角ナット

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

電気的特性

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

  • 入力電圧 (VDC) 9 – 18, 18 – 32, 3 – 8

  • 出力定格電圧 (Vrms) 24 – 280, 12 – 140, 12 – 120

動作/用途

  • 入力電流タイプ  DC

  • 出力スイッチング  ゼロ

  • 出力電流のタイプ  AC

構成の特徴

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

結線の特徴

  • リレー コネクタのタイプ  PCB 結線

  • 端子構成  はんだピン

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量  35 g [ 1.38 oz ]

寸法

  • 製品長さ  42.3 mm [ 1.66 in ]

  • 製品幅  15.15 mm [ .596 in ]

  • 製品高さ  31.7 mm [ 1.24 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-P851-OA1

関連資料

データ シート/カタログ ページ