製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
デバイス パッケージ スタイル
SIP
-
一次製品色
黒
-
製品重量
11 g [ .4 oz ]
電気的特性
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
入力電圧 (VDC)
3 – 15, 4 – 15
-
出力定格電圧 (Vrms)
12 – 280, 48 – 660
-
出力定格電圧 (VDC)
12 – 280, 48 – 660
動作/用途
-
入力電流タイプ
DC
-
出力スイッチング
ランダム, ゼロ
-
出力電流のタイプ
AC
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品長さ
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
製品幅
7.6 mm [ .3 in ]
-
製品高さ
25.4 mm [ 1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり