製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
(2) x 1 フォーム A (SPST-NO)
電気的特性
-
入力電圧 (VDC)
4 – 15
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
出力定格電圧 (AC リレー) (Vrms)
24 – 280
ボディの特徴
-
製品重量
90 g [ 3.17 oz ]
-
一次製品色
黒
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
パネル
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付け穴
寸法
-
製品高さ (mm)
44.5, 57
-
製品高さ (in)
1.75, 2.24
-
製品長さ (mm)
44.5, 57
-
製品長さ (in)
1.75, 2.24
-
製品幅
30.2 mm [ 1.18 in ]
動作/用途
-
出力電流のタイプ
AC
-
出力スイッチング
ゼロ, ランダム