この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リレー オプション  一体型ヒートシンク

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

ボディの特徴

  • デバイス パッケージ スタイル  SIP

  • 一次製品色 

  • 製品重量  25 g [ .85 oz ]

電気的特性

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

  • 入力電圧 (VDC) 3 – 15, 4 – 15

  • 出力定格電圧 (Vrms) 12 – 280, 48 – 660

  • 出力定格電圧 (VDC) 12 – 280, 48 – 660

動作/用途

  • 入力電流タイプ  DC

  • 出力スイッチング  ランダム, ゼロ

  • 出力電流のタイプ  AC

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

結線の特徴

  • リレー コネクタのタイプ  PCB 結線

  • 端子構成  はんだピン

寸法

  • 製品長さ  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • 製品幅  22.8 mm [ .897 in ]

  • 製品高さ  34.3 mm [ 1.35 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-P851-SS61D

関連資料

データ シート/カタログ ページ