この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • パワー極数  2, 3, 4, 6

  • シグナル極数  0

  • 極数  2, 3, 4, 6

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 赤, 青, 黄

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 多重端子のタイプ  なし

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン 6/6, ナイロン 6/6 GF, ポリアミド

  • ピッチ (mm) 5

  • ピッチ (in) .196, .197

寸法

  • コネクタ長 (mm) 15, 20, 25

  • コネクタ長 (in) .591, .787, .984

  • ワイヤ サイズ (CMA) 434.18 – 2466.91

  • コネクタの高さ (mm) 9.6, 15.8

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 16

  • コネクタ長 (mm) 15, 20, 25

  • コネクタの高さ (mm) 9.6, 15.8

  • コネクタの高さ (in) .378, .622

  • ワイヤ サイズ (mm²) .205 – 1.31

  • 適合する絶縁直径範囲  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 16.2

  • コネクタ幅  16.2 mm [ .638 in ]

  • 列間スペーシング  6.2 mm [ .244 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -22 – 221

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • CSA 定格  LR 7189, 認定

  • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎), スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  500

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-P8704-P729

関連資料

データ シート/カタログ ページ