製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4, 6
-
パワー極数
0, 4, 6
-
シグナル極数
0
-
列数
1
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
10
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のタイプ
リセプタクル
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ, ラッチ
-
PCB マウント リテンション
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ
5 mm [ .197 in ]
-
ハウジングの色
ナチュラル, 赤
-
ハウジングの材料
ナイロン 6/6 GF, ナイロン 66, ナイロン 66
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]
-
製品長さ (mm)
15, 20, 25
-
製品長さ (in)
.591, .787, .984
-
製品幅
16.2 mm [ .638 in ]
-
コネクタの高さ
9.6 mm [ .378 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.205 – 1.31
-
ワイヤ サイズ (CMA)
434.18 – 2466.91
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221, -22 – 221
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
GWT 750°C (無炎)
-
UL 定格
認証
-
CSA 定格
LR 7189