この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

製品の特長

  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。ヘッダはプラグと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、ヘッダとプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 高温耐性ヘッダは 150°C まで対応できます。
  • プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。 
  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 使用温度の要件は何ですか?

A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ

POWER TRIPLE LOCK は商標です。