製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
極数
3
-
接点配置
3 フォーム X、3PST-NO-DM
-
補助スイッチ端子の配置
なし
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
600
-
コイル定格電圧 (VAC)
24, 120, 277, 480
-
端子の定格電流 (A)
20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120
-
コイル抵抗 (Ω)
.63, 1.77, 4.73, 7, 15.6, 18.6, 45, 63.5, 78, 175, 180, 655, 1030, 3100
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
10-32 ねじ、4 芯 .25 クイック コネクト付き, ボックス ラグ、2 芯 .25 クイック コネクト付き
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
.25 クイック コネクト (2 芯), 6-32 ねじ、.25 クイック コネクト付き