製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
電気的特性
-
駆動電圧範囲 (VDC)
2 – 15
-
ゼロ加速度出力 (mV)
±15
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±.1
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
0-1000 ~ 0-4000, 0-1500, 0-2000, 0-250 ~ 0-3000, 0-300, 0-700, 0-900
ボディの特徴
-
一次製品の材料
ステンレス鋼
-
製品重量
1 g [ .035 oz ]
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
加速レンジ (±) (g)
10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500
-
感度 (mV/g)
.1, .25, .5, .75, 1.5, 2.25, 6, 9