製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルマイト
-
製品重量
8 g [ .28 oz ]
-
検知軸数
3 軸
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV)
±15
-
駆動電圧範囲 (VDC)
2 – 15
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±.1
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
加速レンジ (±) (g)
100, 10, 5, 2500, 250, 500, 25, 1000, 50
-
感度 (mV/g)
10, .04, .1, .2, .4, 2, 20, 4, 1
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
0-150 ~ 0-3500