この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は、電気接続用統合型ケーブルを備えた溶接ハーメチック ステンレス鋼構造を採用しています。 モデル 7109A は、安定性に優れたピエゾセラミック結晶を環状せん断モードで組み込んで、衝撃測定で突出した線形性を実現しています。加速度計の動作温度範囲は 0°C ~ +85°C で、10 kHz まで平坦な周波数応答を提供します。

特長

  • ±5,000 g ~ ±20,000 g のダイナミック レンジ
  • 溶接されたステンレス鋼
  • 密閉シール済み
  • 0°C ~ +85°C の動作温度範囲
  • 環状せん断モード
  • 絶縁と内部シールドを備えた筐体
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  5 g [ .175 oz ]

  • 検知軸数  単軸

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 20000, 5000, 10000

  • 感度 (mV/g) .25, .5, 1

  • EU RoHS 準拠  準拠

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 85 °C [ 32 – 185 °F ]

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 2-10000

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  スタッド

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0087

関連資料

データ シート/カタログ ページ