この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は ±50 g ~ ±1000 g のダイナミック レンジに対応し、6 kHz までの平坦な周波数応答を提供します。 モデル 7120A は接着取り付け用に設計されており、側部マウント コネクタ付きのハーメチック溶接されたチタン構造を採用しています。標準動作温度範囲は -55°C ~ +100°C です。 

特長

  • ±50 g ~ ±1000 g のダイナミック レンジ
  • モーダル試験
  • 溶接構造、チタン
  • 密閉シール済み
  • 環状せん断モード
  • 安定した温度反応
  • TEDS オプション

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  チタン

  • 製品重量  4 g [ .14 oz ]

  • 検知軸数  単軸

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 500, 50, 1000

  • 感度 (mV/g) 10, 5, 100

  • EU RoHS 準拠  準拠

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

構成の特徴

  • 電気接続  10-32 同軸コネクタ

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) .3-6000 ~ .3-8000

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  粘着

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0089

関連資料

データ シート/カタログ ページ