スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
光センサ
フォト光センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
ELM 5000 シリーズ フォト光センサは、サーフェス マウント技術 (SMT) 取り付けに対応するように設計されています。
酸素濃度が低い場合、心臓や脳などの細胞機能に負担がかかる可能性があります。手術後の回復など、医療現場における重大な状況においては危険を伴います。 TE Connectivity (TE) のサーフェス マウント技術 (SMT) 光学コンポーネントは、酸素濃度検出に最高クラスの精度を提供します。27 年以上にわたって信頼性と専門知識を培ってきた TE は、さまざまな波長オプションに対応可能なクラス最高水準の柔軟性を備えた SMT センサを開発しました。TE は、コンポーネントとセンサ パッケージ一式のどちらも提供できます。これにより、TE は、高水準の精度・耐久性・性能が必要とされるパルス オキシメータ用途に対応した優れた選択肢となっています。エミッタ アセンブリ ELM 5000 シリーズは、ピーク波長の選択とリフローはんだ付け性が重要な要件となる医療用途向けに特化して設計されています。光源の材質は GaAIP と GaAIAs を組み合わせたもので、透明のエポキシ樹脂レンズを備えています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。