製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
その他
-
センサ オプション
特殊ケーブル長, 受け入れ試験報告書, オプションなし, 補償温度範囲, ボディ, 一体型コネクタ, ケーブル長
-
ポート フィッティング
3/8 ~ 24 UNF, 1/4-18 NPT, 10 ~ 32 UNF, 3/8-24 UNF オス, 1/4 MNPT, M5x.8 オス, 5/16-24 UNF オス, 10-32 UNF オス, M10x1 オス, 7/16-20 UNF オス, M8x1 オス, G1/4 オス, G1/4A, AS4395E02, 7/16-20 UNF-2A, 5/16 ~ 24 UNF
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
寸法
-
製品直径
15.8 mm [ .622 in ]
-
製品高さ (mm)
19.6, 32.54, 30.2, 20.6, 20.4, 29.5
-
製品高さ (in)
.803, .811, 1.36, 1.19, .772, 1.16
-
六角幅 (平坦部) (mm)
18, 15
-
六角幅 (平坦部) (in)
.59, .71
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
絶対, ゲージ
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル 3 m, ケーブル 2 m, ケーブル 1 m, ケーブル 5 m, ケーブル 4 m, 一体型コネクタ, コネクタなし, ケーブル 10 m, ケーブル 6 m
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
5, 10 – 30, 8 – 32
使用条件
-
圧力 (bar)
.6, 700, 60, 6, 1.034, 2, 10, 3.5, 1, .68, 100, .35, 350, 200, 20, 40, 35
-
圧力 (psi)
10, 10000, 5, 5000, 50, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 1500, 100, 580.15, 300
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
4 – 20 mA, .5 – 4.5 V, 0 – 5 V
-
耐プレッシャ レンジ
3X FS, 1.5X FS, 2X FS
-
圧力精度
±0.25% FSO