この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この産業用圧力トランスデューサは、要求の厳しい商業・重工業用途における新たな価格・性能基準を確立します。 M5200 シリーズは液体または気体の圧力測定に適しており、汚染水・蒸気・軽度の腐食性流体といった難易度の高い媒体でも測定できます。接液面は 17-4 PH または 316L ステンレス鋼で作られており、圧力媒体にさらされる O リング・溶接部・有機物がないため、耐久性に優れています。M5200 は耐候性があり、サージ プロテクションを含む最新の重工業 CE 要件を満たしています。回路は入力逆接および出力短絡から保護されています。この圧力トランスデューサは、少量から中量を使用する OEM のお客様を対象としています。TE では、数量や用途に応じて M5200 のカスタム設計もお受けしています。ここに記載されていない構成についても、提供・実現可能です。詳細については、当社までお問い合わせください。 

  1. ピエゾ抵抗式圧力センサ (動画:日本語字幕付き)

TE Connectivity (TE) センサソリューション製品開発エンジニア、ハイ・メイによるマイクロヒューズ技術の様々な利点とアプリケ―ションを動画にてご説明いたします。(日本語字幕付き)

特長

  • 重工業 CE 認定を取得
  • 10 V/m EMI 保護
  • 入力逆接保護
  • 出力短絡保護
  • ±0.25% の精度
  • 総合精度 ±1.0%
  • コンパクトな外形
  • 動作温度 -40°C ~ +125°C
  • 耐候性
  • さまざまな圧力ポートと電気的構成に対応
  • ステンレス鋼スナバも選択可能
  • ゲージ、防水、複合
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH

その他

  • センサ オプション  緩衝器なし, オプションなし, 粘着ラベル

  • ポート フィッティング  1/4-19 BSPT, 1/8 MNPT, 1/4 MNPT, 1/4 MBSPP

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

寸法

  • 製品高さ (mm) 57.15, 49.53

  • 製品高さ (in) 2.25, 1.95

  • 六角幅 (平坦部)  24 mm [ .944 in ]

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  嵌合コネクタなしフォーム C, Packard

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 8 – 30, 9 – 30

使用条件

  • 圧力 (bar) 70, 350, 68.94, 344.73, 16, 6, 20, 20.68

  • 圧力 (psi) 1015.24, 5000, 300, 5076.32, 1000, 290.07

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V, .5 ~ 4.5 V Ratiometric, 1 – 5 V, 0 – 10 V, 1 – 6 V, 0 – 5 V

  • 耐プレッシャ レンジ  2X 定格

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0013

関連資料

データ シート/カタログ ページ