この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

定格

  • ATEX/IECEx の Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40°C ~ +85°C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003 認定済みの単一シール (二次シールは不要)
  • ABS (アメリカ船級協会) 認可済み
horizontal bar

利点

  • ASIC 補償
  • 優れた耐熱性能
  • 広い使用温度範囲 
  • 卓越した精度
  • 高い耐圧力と破損圧力
  • 特殊合金製もご用意 (オプションについてはお問い合わせください)
オレンジのバー

用途

  • 井水最適化
  • 石油ガス パイプライン
  • 採掘プラットフォーム
  • 海洋沖合
  • CNG/水素充填拠点
  • 塗装ブース
  • リモート テレメトリ ユニット
  • 寒冷地での採掘
  • パネル計器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  25.4 mm [ 1 in ]

  • 製品長さ (mm) 2077.7, 2080.2

  • 製品長さ (in) 81.8, 81.9

使用条件

  • 圧力 (bar) 13.78, 344.73, 517.1

  • 圧力 (psi) 200, 5000, 7500

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  防爆

その他

  • センサ オプション  IP65 保護

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 MNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0054

関連資料