製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル 2 フィート, ケーブル 4 フィート
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
8 – 30, 12 – 30
寸法
-
製品直径
24 mm [ .945 in ]
-
製品高さ
69.85 mm [ 2.75 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
17.23, 34.47, 344.73, 689.47
-
圧力 (psi)
250, 500, 5000, 10000
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
1 – 5 V, 4 – 20 mA
-
耐プレッシャ レンジ
2X 定格
-
圧力精度
±0.25% FSO
その他
-
センサ オプション
IP67 保護
-
ポート フィッティング
1/4-18 NPT