製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品幅
25.4 mm [ 1 in ]
-
製品高さ
72.1 mm [ 2.84 in ]
-
製品長さ
80.77 mm [ 3.18 in ]
その他
-
センサ オプション
粘着ラベル
-
ポート フィッティング
1/4-18 NPT
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
差動
使用条件
-
圧力 (bar)
.345, 3.45, 34.5
-
圧力 (psi)
5, 50, 500
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 70, -20 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 185, -4 – 158
動作/用途
-
出力信号のタイプ
Bluetooth
-
耐プレッシャ レンジ
3X 定格
-
圧力精度
±0.25% FSO, ±0.1% FSO