この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このシリーズは液体と気体の圧力測定に適しており、汚染水、蒸気、軽度の腐食性流体をはじめとする難易度の高い媒体も扱うことができます。 圧力ポートの接液面には 17-4PH ステンレス鋼を使用しています。ポートの設計では、圧力媒体に曝露する内部に O リングや有機物を使用していないので、優れた耐久性と長期的な性能が得られます。

本質安全 FM 認証

  • IS Class I、Div1、Groups A、B、C、D
  • Class I Zone 0、AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • ll 1 G Ex ia IIC T4 Ga
  • FCC、ISED、RED に適合

コンプライアンス

  • 爆発性雰囲気における ATEX 本質安全の防爆安全性で EU 型式承認取得
  • 爆発性雰囲気における IECEx 本質安全で国際認証取得
  • 危険区域における米国とカナダの CSA 本質安全に適合 
  • EN 55032 エミッション クラス A および B
  • IEC 61000-4-2 静電放電イミュニティ (4 kV 接触放電/8 kV 空中放電)
  • IEC 61000-4-3 放射電磁界イミュニティ (10 V/m、80M ~ 1 GHz) で変移が 1.5% 未満
  • FCC Part 15 Subpart B 非意図輻射 (米国)
  • ICES-003 非意図輻射 (カナダ)
  • RED ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 および ETSI 301 480-17 V3.2.1 (欧州)

製品の特長

  • 重工業 CE 認定を取得済み
  • ±0.25% の圧力非線形性
  • 総合精度 (TEB) ±1.0%
  • -10 ~ +60°C の補償温度
  • 卓越した長期安定性
  • 使用温度 (バッテリー)
    • -20 〜 +70°C (Sony/Murata CR2032)
    • -20 〜 +85°C (Murata CR2050W)
  • 50 g の衝撃と最大 10 g の振動に対する耐性を確保

用途

  • 気体および液体の流量測定
  • タンクの液面測定
  • 液体フィルタと気体フィルタの監視
  • 腐食性の液体と気体
  • 遠隔地や到達困難な場所
  • 工場でのプロセス制御
  • エネルギー生成および管理
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH

その他

  • センサ オプション  粘着ラベル

  • ポート フィッティング  1/4-18 NPT

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

寸法

  • 製品高さ  48.26 mm [ 1.9 in ]

  • 六角幅 (平坦部)  24 mm [ .944 in ]

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 2.7

使用条件

  • 圧力 (bar) 68.9, 207, 689, 345

  • 圧力 (psi) 3000, 5000, 1000, 10000

  • 使用温度範囲  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  Bluetooth

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 危険区域承認  本質的に安全

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0077

関連資料

データ シート/カタログ ページ