製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
その他
-
センサ オプション
粘着ラベル
-
ポート フィッティング
1/4-18 NPT
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
寸法
-
製品高さ
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
六角幅 (平坦部)
24 mm [ .944 in ]
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
絶対, ゲージ, 複合
使用条件
-
圧力 (bar)
6.89, 3.45, 34.5, 1.034, 10
-
圧力 (psi)
100, 50, 150, 15, 500
-
使用温度範囲
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
Bluetooth
-
耐プレッシャ レンジ
3X 定格
-
圧力精度
±0.1% FSO