この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  あり

  • 極数  7

  • 端子装着済み  Yes

ボディの特徴

  • Oリング材質  フルオロシリコン

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  LCP (液晶ポリマ)

  • 密閉シール済み  はい

寸法

  • アセンブリ長 (mm) 521.34, 1029.34, 318.14, 89.54, 165.74, 470.54, 927.74, 313.44

  • アセンブリ長 (in) 18.525, 20.525, 36.525, 12.525, 40.525, 12.34, 6.525, 3.525

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  プッシュ/プル クイック ディスコネクト

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

  • 嵌合保持  あり

製品のタイプの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  金属シェル

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  プラグ

  • シェルのタイプ  金属

使用条件

  • IP 止水シーリング レベル  IP68

  • 使用温度範囲 (°C) -67 – 392

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン

動作/用途

  • 回路用途  Signal

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-QCM-07PC

関連資料

データ シート/カタログ ページ