この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  金属シェル

  • 接続タイプ  電線対パネル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル

  • シェルのタイプ  金属

構成の特徴

  • 極数  44

  • 端子装着済み  Yes

ボディの特徴

  • Oリング材質  フルオロシリコン

  • シェル めっき材質  無電解ニッケル

  • シェルのベース材料  アルミニウム

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  LCP (液晶ポリマ)

  • 密閉シール済み  はい

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  プッシュ/プル クイック ディスコネクト

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 嵌合保持  あり

寸法

  • アセンブリ長 (mm) 163.2, 166.37, 210.82, 214.12, 468, 514.1, 620.4, 928.37, 4582.8

  • アセンブリ長 (in) 6.425, 6.55, 8.3, 8.43, 18.425, 20.24, 24.425, 36.55, 180.425

  • パネル厚 (推奨値)  6.35 mm [ .25 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .05

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30

使用条件

  • IP 止水シーリング レベル  IP68

  • 使用温度範囲 (°C) -67 – 392

  • 使用温度範囲 (°C) -67 – 392

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-QCM-44RC

関連資料

データ シート/カタログ ページ