この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 22, 34, 8, 10, 30, 20, 12, 24, 7, 26, 14, 18, 32, 11, 16, 28, 9

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .63, 1.33, .55, .94, .866, .35, .71, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, .47, 1.25, .314, .31, .39, .43, .27, 1.1

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 50, 33.7, 37.3, 43.7, 22.4, 63.5, 34, 25.7

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1.34, 1.33, 1.47, .88, 2.5, 1.72, 1.01, 1.97

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 20, 24, 26, 22, 18, 28

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .866, 1.1, .71, 1.02, .94, .86, .87, .79

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 41.1 – 63.5, 17.5 – 39.1, 22.9 – 34, 6.4 – 14, 11.4 – 22.4, 7.4 – 16, 12.2 – 27.2, 8.4 – 18.3, 29.5 – 37.3, 10.4 – 23.1, 15 – 25.7, 14.2 – 31.5, 9.7 – 21.3, 18.8 – 33.7, 34 – 43.7

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .74 – 1.33, .48 – 1.071, .409 – .909, .382 – .839, 1.16 – 1.47, .559 – 1.24, 6.4 – 15, .689 – 1.539, .9 – 1.34, .331 – .72, 7.4 – 17, 1.34 – 1.72, .45 – .88, .59 – 1.01, 1.62 – 2.5

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  フレキシブル変性ポリオレフィン, 耐流体性変性エラストマ, 変性フルオロエラストマ, セミリジッド変性ポリオレフィン

  • 材質コード  4, 12, 3, 25

  • 材質システム コード  10, 200, 25

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150, -67 – 392, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -67 – 275

  • 抵抗保護  長時間の高温での液体浸漬, 長時間の高温での液体暴露, 液体への時々の暴露

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  SAE AS I 81765/1、タイプ I, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DD, BS-G-198-5-DE, MIS-34867, SAE AS81765/1 タイプ II, UL 224、ファイル E85381, BS-G-198-5-DD, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DE, VG95343 Parts 6、7、8、9, SAE AS81765/4, SAE AS I 81765/1、タイプ II, SAE AS 85049/141, SAE AS81765/1 タイプ I, BS-G-198-5-DA, SAE AS I 81765/4, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA, IEC 62329-3-102

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ライトアングル

その他

  • 成形部品の形状コード  222, 222D

  • 接着剤のコード  225, 42, 86

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-731055

関連資料
利用できるドキュメントはありません。