この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

ボディの特徴

  • 材質システム コード  300

  • 流体のタイプ  ディーゼル燃料, ブレーキ液, 化学薬品/溶剤, 水, 油圧油, 潤滑油, 航空燃料, 軍用汚染除去剤, 防除氷液

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フッ素系樹脂

  • 柔軟性  セミリジッド

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .08, .3, .36, .4, .48, .56, .69, .84, .94, 1.02

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .003, .012, .014, .016, .019, .022, .027, .033, .037, .04

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 1.6, 2.36, 3.2, 4.75, 6.4, 7.95, 9.5, 12.8, 15.88, 19.1, 25.4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .063, .093, .126, .187, .25, .313, .374, .5, .625, .75, 1

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 3.18, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.88, 19.04, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .125, .189, .252, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5, 2

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 7.95 – 15.88, 15.88 – 31.75, 25.4 – 50.8, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19.04, 2.36 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .093 – .189, .75 – 1.5, 1 – 2, .5 – 1, .374 – .75, .063 – .125, .25 – .5, .313 – .625, .126 – .252, .625 – 1.25

使用条件

  • 収縮温度 (最小) (°C) 150, 220

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

  • 復元温度 (°C) 220

動作/用途

  • 機械抵抗  流体

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

その他

  • 低アウトガス要件に適合  はい

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T79024177

関連資料
利用できるドキュメントはありません。