製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品長さ
42.16 mm [ 1.66 in ]
製品のタイプの特徴
-
コネクタ バックシェル製品スタイル
非遮蔽
-
コネクタ バックシェル製品タイプ
バックシェル
-
防水性
いいえ
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルミニウム合金
-
一次製品のめっき材料
無電解ニッケル
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
コネクタ形状との互換性
丸型
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
8, 20, 24, 28, 10, 14
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様
MIL-DTL-26482 シリーズ II, AS81703 シリーズ 3, MIL-DTL-83723 / シリーズ III, AS50151 クリンプ接点
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]