この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このデバイスには、プラスチックハイブリッド ポテンショメータの優れた線形性と分解能に、Celesco 社の 4 ~ 20 mA 回路が持つ耐久性が組み合わされており、正確で信頼性の高い電気信号を提供します。 また、ハウジングのアクセス ホールを通じてゼロおよびスパン設定を調整できます。Celesco 社製のこの革新的なセンサは、NEMA-4 および IP67 規格に適合するよう設計されており、1/4 回転から 50 回転のフル ストローク レンジに対応しています。 

特長

  • 産業グレードの回転位置センサ 
  • 最大 50 回転までの絶対回転位置 
  • アルミニウムまたはステンレス鋼のエンクロージャ オプション 
  • IP68/NEMA 6 保護等級
  • 危険区域認定 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ポテンショメーター

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ, 防水ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 8 – 34

  • 入力電流 (mA) 20, 4 – 20

  • 出力電流 (最大) (mA) 4 – 20

  • 出力インピーダンス (Ω) 100M

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 2300

  • 有効な電気角 (°) 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000

ハウジングの特徴

  • ハウジング直径 (in) 4.5

寸法

  • シャフト直径 (mm) .25, 6, 6.35

  • シャフト直径 (in) .23, .25, 6

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

その他

  • 非線形性 (%) .15, .2, .3

  • 非線形性とヒステリシス  .05

  • トルク (in-lbs) 2

参照番号

  • TE用番号 CAT-RDP0002

関連資料

データ シート/カタログ ページ