回転変位の測定
回転ポテンショメータ (角度センサと呼ばれることもあります) は回転位置センサの一種で、回転するシャフトまたは物体の位置フィードバック信号を提供します。TE Connectivity (TE) のセンサは、標準オプションに加えて、お客様の設計ニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションとして提供することもできます。
製品の特長:
TE の回転ポテンショメータ製品群の機能
- 回転ポテンショメータの標準設計またはカスタム パッケージ
- 0 ~ 10 V や 4 ~ 20 mA などのアナログ出力
- CAN J1939 や DeviceNet 2.0 を含むデジタル出力
- 幅広い検知角度
- 最小で直径 0.5 インチのパッケージ
- 耐候性のケーブルとコネクタのオプション
0.15%
非線形性
0.5"
最小のハウジング直径
0.125
mm、標準構成の最小シャフト直径