この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

RT8420 は、プラスチックハイブリッド ポテンショメーターが持つ優れた線形性および分解能と、Celesco の 4 ~ 20 mA 回路が持つ耐久性を組み合わせ、すべてのレンジにわたって正確で信頼性の高い電気信号を提供します。 また、ゼロ設定とスパン設定のすべてにアクセス可能であることにより、必要とする測定に合わせて高い精度で出力信号を調整できます。 

特長

  • 産業グレードの回転位置センサ 
  • 最大 200 回転までの絶対回転位置 
  • アルミニウムまたはステンレス鋼のエンクロージャ オプション 
  • IP68 / NEMA 6 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ポテンショメーター

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ, 防水ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 8 – 34

  • 入力電流 (mA) 4 – 20

  • 出力電流 (最大) (mA) 4 – 20

  • 出力インピーダンス (Ω) 100M

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 2300

  • 有効な電気角 (°) 45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000

ハウジングの特徴

  • ハウジング直径 (in) 2.5

寸法

  • シャフト直径 (mm) .25, 6, 6.35

  • シャフト直径 (in) .23, .25, 6

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 212, -40 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -40 – 194

その他

  • 非線形性 (%) .15, .2, .5, 1.25

  • 非線形性とヒステリシス  .05

  • トルク (in-lbs) 2

参照番号

  • TE用番号 CAT-RDP0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ