製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ポテンショメーター
電気的特性
-
抵抗値 (Ω)
5
-
電力定格 (W)
1
-
供給電圧範囲 (VDC)
3.3 – 48
寸法
-
シャフト直径
3.18 mm [ .125 in ]
使用条件
-
出力の温度係数 (ppm/°C)
400
-
使用温度範囲
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
Ratiometric (0-Vsupply)
その他
-
ベアリングのタイプ
ABEC 3 高精度
-
非線形性 (%)
±.5
-
非線形性とヒステリシス
機械的遊び .1°未満
-
トルク (in-lbs)
.25