この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

レート センサと加速度計は互いに直交するように並べられるため、ユーザはすべて 自由度 6 (6-DOF) で動きを測定できます。 モデル 633 は過酷な環境における製品の研究開発用に設計されており、高い衝撃が生じる状況下でも精度を維持できます。

特長

  • 低ノイズのジャケット ケーブル
  • 堅牢な一体型ストレイン リリーフ
  • 信頼性の高いシリコン製 MEMS センサ
  • -40°C ~ +105°C の温度範囲
  • 耐衝撃性を備えたパッケージ
  • 軸と直角方向では低感度
  • SAE J211 準拠の性能

用途

  • 自動車の衝突安全試験
  • 人型ダミーの計装
  • 歩行者への衝撃
  • ロールオーバー試験
  • モータースポーツ
  • バイオメカニクス試験
  • 衝撃・衝突試験
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 精度 (%) ±.5

  • 速度・慣性センサのタイプ  レート センサ/ジャイロ

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 4.9 – 16

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 製品幅 (mm) 21.3

  • 製品長さ (mm) 21.3

  • 製品高さ (mm) 15.2

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

その他

  • FS 範囲 (±) deg/秒  500, 1000, 6000, 12000, 18000

  • FS 範囲 (±) G  50, 200, 500, 2000, 6000

参照番号

  • TE用番号 CAT-RIN0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ