この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
Our Raychem RSTI Separable Connectors with Voltage Sensor are designed to increase network transparency and support the implementation of smart grids.

当社の Raychem RSTI 電圧センサ付きセパレート コネクタは、新世代の遮蔽型セパレート コネクタです。 この電圧センサ付きセパレート コネクタは、EN 50180 および EN 50181 規格の 630/1250A ブッシング タイプ C に適合し、最大 24 kV までの新規もしくはメインテナンス時の施工どちらにも適しています。 

新世代のインテリジェント電子デバイス (IED) と併用することで、電圧センサは、監視・電源品質・保護・測定などの電力網管理用の信号に加えて、PD 監視などの資産管理用の信号も測定できます。

中電圧機器用受動変圧器向けの電圧センサ技術には、容量性分圧器のコンセプトが利用されています。

このコンセプトは、高電圧からのガルバニック絶縁により、電力系統におけるセンサの動作に関して固有の安全性と保護の利点をもたらします。また、オンサイトでの部分放電の監視に適した信号も提供します。

さらに、コンパクトな設計により、スマート セパレート コネクタ内での完全な統合だけでなく、接地された導電性の外部シールドによる完全なシーリングも可能となります。

オレンジのバー

主な特長

  • 小型の開閉器に簡単に収納できるコンパクト設計
  • 広い温度範囲にわたって高精度を実現
  • 高調波における高精度、安定した電源品質用途に最適
  • IEC 61869-11 規格および CENELEC HD 629.1 S2 規格に基づき型式試験済み
  • 高電圧からの完全ガルバニック絶縁による本質的安全設計
  • 受動部品のため、補助電源を必要としない簡単な接続
  • 工場出荷時に校正済み、現場校正は不要
オレンジのバー
オレンジのバー
オレンジのバー
  1. 新規用途における TE の Raychem Smart RSTI の取り付け方法 (英語)

新規用途における当社の Smart RSTI セパレートコネクタの取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。

  • 改良用途における TE の Raychem Smart RSTI の取り付け方法 (英語)

グレーのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 配電網の電圧/電流を正確に測定するにはどうすればいいですか?

A: 当社の Raychem 電圧センサ付きセパレート コネクタは、配電網の電圧または電流を正確に測定する場合にお使いいただけます。これにより、電力系統の透明性が向上し、スマート電力網の導入も容易になります。

 

Q: 電圧センサを二次変電所で使用できますか?

A: はい、この電圧センサ付きセパレート コネクタは、二次変電所に設置できます。この製品は新規設置と改造用途のどちらにも適しています。

 

Q: 「スマート ケーブル付属品」とは何ですか?

A: 当社の電圧センサ付きセパレート コネクタのようなスマート ケーブル付属品は、監視、電源品質、保護、測定などの電力網管理用の信号を測定できるデバイスです。

 

Q: 電圧センサの基準規格は何ですか?

A: 電圧センサの基準規格は、低電力機器用変圧器に関する IEC 61869-11 です。

 

Q: このセパレート コネクタと電圧センサはどのように試験されていますか? 

A: この Raychem セパレート コネクタと電圧センサは、ケーブル付属品の HD 629.1 規格および低電力機器用変圧器の IEC 61869 規格に従って試験されています。これらの規格に準拠することで、この製品は長期にわたって信頼性の高い性能を保証します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ブッシングのタイプ  630A/1250A

  • 遮蔽  遮蔽

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 24

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.11, IEC 61869-11

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-RSTI-VS

関連資料