再現性: 氷点~ 250°C 間の 10 回の連続サイクル後の氷点抵抗の ±0.06% 未満の変化。
長期安定性: 250°C で 1,000 時間後に ±0.2% 未満の氷点抵抗シフト。
自己発熱: 3 フィート/秒の水中移動で 10 mW/C
圧力定格: 1500 psi
絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)
耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠
耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠