この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

スタンダードの接続には、単一のプロセスねじ六角フィッティングが付属しています。 単一のコントロールねじ六角フィッティングによる逆ねじオプションも用意されています。このセンサはシングルまたはデュアル素子が用意されており、用途において浸漬が不可欠なプロセス産業に最適です。 

製品の特長

  • ステンレス鋼シース スタイル
  • プラチナ、銅、ニッケル素子オプション
  • テフロン ワイヤ絶縁
  • 銀めっきまたは銅導体のより線
  • 0.125 インチ、0.188 インチ、または 0.250 インチのシース外径

用途

性能仕様

再現性: 氷点~ 250°C 間の 10 回の連続サイクル後の氷点抵抗の ±0.06% 未満の変化

長期安定性: 250°C で 1,000 時間後に ±0.2% 未満の氷点抵抗シフト

自己発熱: 3 フィート/秒の水中移動で 10 mW/C

圧力定格: 1500 psi

絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)

耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠

耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠

RTD 温度精度の仕様

0°C での標準許容差

エレメントの材質 TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
プラチナ 0.00385 0.15°C、0.06 Ω 0.30°C、0.12 Ω 0.50°C、0.19 Ω 1.20°C、0.46 Ω
プラチナ 0.00392 該当なし 該当なし 該当なし 1.20°C、0.46 Ω
0.00427 該当なし 該当なし 0.71°C、0.028 Ω 1.49°C、0.58 Ω
ニッケル 0.00672 該当なし 該当なし 該当なし 0.85°C、0.68 Ω
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  浸漬プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0028

関連資料

データ シート/カタログ ページ