この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

表面用シリコーン ゴム RTD は、丸みのある表面や起伏のある表面の温度を監視・測定できます。 モータおよび発電機の用途では、巻線のエンド ターンに広く使われています。表面用シリコーン ゴム RTDセンサは、プロットされた素子スタイルで製造されます。プロットされた素子では広範な領域で温度の平均を測定できます。

製品の特長

  • 温度範囲: -50 ~ 220˚C (-58 ~ 428°F)
  • 素子: プラチナ、銅、ニッケル。スタイル: プロット
  • 粘着背面 (オプション)

性能仕様

時定数: ASTM E644 に準拠し、温度変化に対して 63.2% の応答で最大 2 秒

再現性: 氷点~ 250°C 間の 10 回の連続サイクル後の氷点抵抗の ±0.06% 未満の変化。

長期安定性: 250°C で 1,000 時間後に ±0.2% 未満の氷点抵抗シフト

自己発熱:3 フィート/秒の水中移動で 10 mW/C

ヒステリシス: 温度範囲の ±0.15%

絶縁耐力: 60 Hz で 1,000 ボルト RMS、1 分間、素子から外面、1 mA 漏電

使用温度範囲: -50°C ~ 220°C (-58°F ~ 428°F)

リード線: 26 AWG PTFE 絶縁

RTD 温度精度の仕様

0°C での標準許容差

エレメントの材質 TCR ±0.12% ±0.2% ±0.5%
プラチナ 0.00385 0.30°C、0.12 Ω 0.50°C、0.19 Ω 1.20°C、0.46 Ω
プラチナ 0.00392 該当なし 該当なし 1.20°C、0.46 Ω
0.00427 該当なし 0.71°C、0.028 Ω 1.49°C、0.58 Ω
ニッケル 0.00672 該当なし 該当なし 0.85°C、0.68 Ω
オレンジのバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  シリコン ラミネート

  • エレメントのタイプ  シリコン

  • エレメントの材質  プラチナ, 銅, ニッケル

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  220 °C [ 428 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0038

関連資料

データ シート/カタログ ページ