製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 2 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2
-
端子の特殊な特徴
強制ガイド式コンタクト
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
6, 8
-
コイル電力定格 DC (mW)
671, 700
-
コイル抵抗 (Ω)
36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 2286, 3291, 5142, 9143, 17285
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 40, 48, 60, 80, 110
-
端子の定格電流 (A)
6
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
400
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3000
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
15, 6, 8
-
-
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi
-
端子のめっき材質
銀ニッケル
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線, プラグイン
-
端子構成
はんだピン
寸法
-
製品高さ
25.5 mm [ 1 in ]
-
製品長さ
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品幅
12.6 mm [ .496 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
8 mm [ .315 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
8 mm [ .315 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
-