製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
コイル抑制ダイオード, ダイオード整流
-
接点配置
2 フォーム C (CO), 3 フォーム A (NO) + 3 フォーム B (NC), 4 フォーム A (NO) + 2 フォーム B (NC), 5 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
-
極の端子数
2, 6
-
端子の特殊な特徴
強制ガイド式コンタクト
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
6, 8
-
コイル電力定格 AC (VA)
2.4
-
コイル電力定格 DC (mW)
700, 1200
-
コイル抵抗 (Ω)
120, 368, 480, 823, 1080, 1333, 1920, 6021, 10080
-
コイル定格電圧 (VAC)
24, 115, 230
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24, 36, 40, 48, 115
-
端子の定格電流 (A)
6, 8
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
2000
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
6, 8
-
-
寸法
-
製品高さ (mm)
64, 66.5
-
製品高さ (in)
2.52, 2.61
-
製品長さ (mm)
58, 87
-
製品長さ (in)
2.28, 3.42, 3.425
-
製品幅 (mm)
20, 46
-
製品幅 (in)
.787, 1.81
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm)
5.5, 8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in)
.217, .315
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm)
5.5, 8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in)
.217, .315
動作/用途
-
インジケーターのタイプ
LED
-
コイル磁気システム
単安定
-
作動システム
AC, AC および DC, DC