製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ジャケットの材質
PUR
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ケーブルの色
緑
-
コネクタおよびキーイング コード
D
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
M12 ソケット
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 3, 7, 2, 5, 10, 4
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠、適用除外あり
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル イーサネット
-
シールド処理済み
はい