この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
SIPC アセンブリはプラグアンドプレイ機能を備えており、最も厳しい規格である cUL9703 に適合する、施工が容易で迅速かつ安全なケーブル接続が実現します。

TE Connectivity (TE) のソーラー用 IPC アセンブリ SIPC は保護・絶縁・高品質シーリングを実現し、#10 AWG から 1000 kcmil までの PV ケーブル接続をより簡単で迅速かつ安全に実施できます。 工場出荷時施工済みのデュアルまたはマルチタップ ジャンパはタップ ケーブルの完全な位置合わせを実現するため、現場で容易かつ安全に施工できます。コネクタの施工に専門的スキルは必要ありません。

 

500 ~ 1000 Kcmil のトランク バスに対応するように設計されており、少ない切断回数で大規模なアレイ グループが可能になります。したがって、材料コストと労働コストを大幅に節約できます。これらの SIPC アセンブリは、過酷な環境条件に耐えるため、太陽光発電に特化して極めて高度に設計された実績のある材料とコンポーネントをもとに構築されました。非常に堅牢であり、システムの耐用期間全体にわたって使用できます。

 

安全性に乏しい接続を通電前に防止して過酷な環境から PV コネクタを保護するため、当社の SIPC アセンブリが SAFE-TE コネクタに事前に取り付けられています。耐紫外線性があり、IP-68 定格で、再利用可能です。

grey bar

主な特長

  • 単一の SIPC が幅広いトランク バス 500 ~ 1000 kcmil に対応。 
  • 主要な SIPC アセンブリに組み込まれたデッドエンド用途のエンドシール キャップ。 
  • 太陽光発電 ebos 用途に特化した堅牢な設計により、安全かつ簡単な設置と信頼性の高い接続を実現。
  • リアルタイムの構成能力と柔軟性により、現場作業中の調整が可能になることでプロジェクトの速度を維持。 
  • 工場組み込み済みマルチタップ ハーネスにより、接続あたりのストリング数が増加するとともに現場で設置作業を行うコンポーネントの数が減少し、信頼性の向上と施工時間の短縮を実現。
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の SIPC ソーラー用 IPC アセンブリはどのような範囲のケーブルに対応しますか?

回答: 当社の SIPC 絶縁ピアシング コネクタは、500 KCMIL ~ 1000 KCMIL トランク バス サイドと #10 AWG ~ 1/0 AWG タップ ケーブル サイドに対応します。

 

質問: コネクタが対応できるストリング入力数はいくつですか?

回答: コネクタが対応できるストリング入力は、次のとおりです。

• 2 ストリング = SIPC1000 および SIPC1000-ES、デュアル タップ ジャンパ アセンブリ付き
• 4 ストリング = SIPC1000 および SIPC1000-ES、クアッド タップ ジャンパ アセンブリ付き
• 6 ストリング = SIPC1000 および SIPC1000-ES、マルチタップ (6 点) ジャンパ アセンブリ付き

 

質問: コネクタに対応する導線のタイプは何ですか?

回答: コネクタに対応する導線のタイプは、次の 2 つです。

• トランク バス サイド = AL/CU
• タップ サイド = CU

 

質問: 対応している使用温度はいくらですか?

回答: TE の SIPC の使用温度は、次のとおりです。

• 使用外気温 = -40°C (-40°F) ~ 55°C (131°F)
• コネクタ施工温度 = 0°C (32°F) ~ 55°C (131°F)

 

質問: TE のソーラー用 IPC アセンブリの最大定格電流はどの程度ですか?

回答: -40°C (-40°F) ~ 55°C (131°F) の使用外気温の場合、次のとおりです。

1.トランク定格

• 500KCMIL AL より線 = 414 A
• 1000KCMIL AL より線 = 642 A
 
2.タップ定格
• 10 AWG CU より線 = 各 30 A
• 8 AWG CU より線 = 各 55 A
• 6 AWG CU より線 = 各 65 A
• 4 AWG CU より線 = サイドごとに 90 A
• 2 AWG CU より線 = サイドごとに 130 A
• 1/0 AWG CU より線 = サイドごとに 165 A
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 1.5, ≤ 2

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  12

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

ボディの特徴

  • ケーブルの色  赤, 白, 黒

製品のタイプの特徴

  • ソーラー コネクタのタイプ  絶縁ピアシング コネクタ

  • ソーラー コネクタのスタイル  ピアシング

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 8, 6, 10

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-SIPC1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ