製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
速度センサ製品タイプ
速度
-
センサ技術
ホール効果
信号特性
-
ターゲット
金属
-
ターゲットの材料
鉄
-
周波数範囲 (kHz)
5 – 20
寸法
-
シャフトの長さ (mm)
64, 26
-
シャフト直径 (mm)
12
ハウジングの特徴
-
ハウジングの周囲温度 (°C)
-40 – 125
使用条件
-
ケーブルの周囲温度 (°C)
-40 – 125
-
コネクタの周囲温度 (°C)
-40 – 125