この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

2 チャネルの内部構造であるため、センサ方向を調整する必要があります。 センサにはピン付きの特殊な方向スリーブがあり、簡単に取り付けることができます。
これらのセンサは、近接スイッチとして使用することもできます。
 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  ホール効果

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

信号特性

  • ターゲット  金属

  • ターゲットの材料 

  • 周波数範囲 (kHz) 0 – 15

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  方形波

寸法

  • シャフトの長さ (mm) 36

  • シャフト直径 (mm) 12

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 8 – 32

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 125

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 125

  • コネクタの周囲温度 (°C) -40 – 125

参照番号

  • TE用番号 CAT-SPS0009

関連資料

データ シート/カタログ ページ