製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子のタイプ
ソケット
-
コンタクト オプション
取り付け済み
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
アルミニウム
-
ピッチ (mm)
.64, 1.27
-
ピッチ (in)
.05, .025
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け, サーフェス マウント
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
結線処理済みフライング リード
構成の特徴
-
PCB マウント向き
水平
-
極数
5, 25, 51, 15, 9
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対電線, 電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
取り付けハードウェア
ねじ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント, ケーブル マウント (フリー ハンギング)
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-328 – 392, -85 – 257
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠, 準拠
-
EU ELV 準拠
準拠, 非準拠