製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板, ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直, 水平
-
極数
5, 9, 15, 25, 37, 51
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
はんだめっき, 金 (Au)
-
コンタクト オプション
取り付け済み
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
結線処理済みフライング リード
機械的アタッチメント
-
取り付けハードウェア
ねじ, ハードウェアなし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
アルミニウム
-
ピッチ (mm)
.64, 1.27
-
ピッチ (in)
.025, .05
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-328 – 392, -85 – 257
-
使用温度範囲 (°C)
-200 – 200, -65 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-328 – 392, -85 – 257
動作/用途
-
回路用途
Signal, パワーおよびシグナル, 電源