この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH STRIKE ストレート/90° ヘッダは、過酷な環境におけるケーブル対基板用途向けに設計されています。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)
  • 32極 および 64極の極数展開
  • インライン中継/フランジ取り付け/基板取り付けに対応
  • 正方形の熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用レバー
  • 端子の位置合わせおよび保持確認用ダブル ロック プレート
  1. DEUTSCH STRIKE コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

嵌合用レバー ロックを備えた、当社のヘビー デューティー DEUTSCH STRIKE コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問

Q:    STRIKE コネクタとは何ですか?

A:  DEUTSCH STRIKE コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板用途向けに設計されています。STRIKE コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    STRIKE コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

DEUTSCH STRIKE コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • セクション数  1

  • シグナル極数  32

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 250

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D, E, F

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.02, 1.59

  • 嵌合ピンの直径 (in) .04, .063

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5, 13

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付けねじ

  • パネル マウント機能  あり

  • 取り付け穴  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

寸法

  • 基板厚 (推奨)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • コネクタ長 (mm) 40.89, 53.59

  • コネクタ長 (in) 1.61, 2.11

  • コネクタ幅  82.04 mm [ 3.23 in ]

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 34.7, 40.89

  • PCB からのプロファイル高さ (in) 1.366, 1.61

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • IP 定格  未試験

実装の特徴

  • パッケージ数量  48

参照番号

  • TE用番号 CAT-ST858-H342

関連資料

DEUTSCH、STRIKE, TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。