高密度レバー嵌合
当社の DEUTSCH STRIKE コネクタ シリーズは、レバー ロック システムを備え、ヘビー デューティー機器用途向けに設計されています。このシリーズには、サイズ 20 ~ 16 の端子を使用する、32 極 と 64 極の環境的に密閉された 2 種類の堅牢なハウジングが用意されています。レバー ロックと極数展開の組み合わせにより、柔軟な電気設計オプションを提供します。
DEUTSCH STRIKE コネクタ シリーズ
製品の特長
- 端子サイズ 16 (13 A) および 20 (7.5 A) に対応
- AWG 14 ~ 22 (2.50 ~ 0.35 mm2)
- 32 極と 64 極の極数展開
- インライン中継/フランジ取り付け/基板取り付けに対応
- 角型の熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用レバー
- TPA により、端子の位置合わせと保持を保証
材質の仕様
- フランジ シール: シリコン ゴム
- プラグ グロメット: シリコン ゴム
- リセプタクルねじ山付きインサート: 真鍮
- シェル: 熱可塑性樹脂
- TPA: 熱可塑性樹脂
性能仕様
DEUTSCH 電気コネクタは、卓越した性能が求められるインダストリアル市場に共通する過酷な環境での課題に応えます。適切な部品、手順、ツーリングを使用する必要があります。
- 温度: -55 ~ +125°C の温度範囲内で、定格電流で連続的に動作する。
- 耐久性: 100 回の脱着の後でも電気的または機械的な不具合が発生しない。
- 振動: 直交する 3 軸それぞれの方向に 10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックの解除や嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷が起こらない。1 マイクロ秒を超える電気的瞬断が発生しない。
- 物理的衝撃: 直交する 3 軸それぞれの方向に 50 G を印加している間および印可した後、ロックの解除や嵌合外れなどの不具合が発生しない。1 マイクロ秒を超える電気的瞬断が発生しない。この試験は MIL-STD 202 Method 213 の条件 "C" による。
- 耐溶剤性: 産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露時にコネクタが損傷しない。
- 絶縁抵抗: 25°C で 1,000 MΩ 以上。
- 耐湿性: 適切に配線された嵌合接続により、水深 0.92 m への浸漬時に電気的品質の劣化や漏洩が発生しない。
- 誘電耐電圧: AC 1,500 V で漏洩電流が 2 mA 未満。
- 温度サイクル: -55 ~ +125°C の温度範囲内で、20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しない。
DEUTSCH STRIKE コネクタ
概要と組み立て方法 (英語)
DEUTSCH 端子
圧着方法 (英語)
STRIKE シリーズの寸法

シェル サイズ | 全長 A |
全高 B |
全幅 C |
全長 D |
全高 E |
全幅 F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |