この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • コンタクト オプション  取り付け済み

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム

  • ピッチ (mm) .64, 1.27

  • ピッチ (in) .05, .025

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け, サーフェス マウント

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  結線処理済みフライング リード

構成の特徴

  • PCB マウント向き  水平

  • 極数  65

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対電線, 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • 取り付けハードウェア  ねじ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント, ケーブル マウント (フリー ハンギング)

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -328 – 392, -85 – 257

動作/用途

  • 回路用途  電源, Signal

その他

  • EU RoHS 準拠  非準拠, 準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-STM-65SC

関連資料

データ シート/カタログ ページ